Dichtungen für starke Beanspruchung 

 

Öldichtungen – oft auch als Fettdichtungen, Flüssigkeitsdichtungen oder Schmutzdichtungen bezeichnet – sind lebenswichtige Komponenten in praktisch allen Arten von Fahrzeugen im Einsatz. Sie schützen alle Wälzlagertypen, halten Schmiermittel und Flüssigkeiten zurück, schließen Verunreinigungen aus und trennen unterschiedliche Flüssigkeiten oder Gase.

 

Timkens Öldichtungen für starke Beanspruchung sind auf Langlebigkeit ausgelegt und auch für Einsätze in suboptimalen Bedingungen geeignet. Unsere Dichtungen enthalten Gummiborde, die die gesamte Achsschulter umschließen und um Riefen und Rillen herum abdichten. Die Lauffläche der Dichtung ist außerdem gleichmäßig und flexibel, so dass die Dichtung ggf. seitlich verschiebbar ist.

 

Große Lüftungslöcher in unseren Dichtungen für starke Beanspruchung ermöglichen den Schmiermittelfluss an die Dichtung und von der Dichtung, wobei entstandene Wärme abgeführt wird. Mit einem verstärkten Außengehäuse, das das Risiko von Installationsschäden erheblich reduziert, laufen unsere Dichtungen nahe an der Achse, wodurch der zurückgelegte Weg pro Umdrehung verkürzt und der Verschleiß reduziert wird.

 

    Ausführungsmerkmale

  • Ausgezeichnete Eigenschaften zur Verhinderung des Aussickerns beim Stehen für kombinierte Anwendungen und bei längeren Aufbewahrungszeiten.
  • Internes Mehrpunkt-System zum Ausschluss von Verunreinigungen und zur Vermeidung von Beschädigung der Dichtungslippe.
  • Verstärktes Stahlgehäuse bietet strukturelle Festigkeit.
  •  

    Anwendungen:

  • Schwerlast- und Überlandfahrzeuge