Walzenüberzüge 

Timken verfügt über eine moderne Anlage zur Neufertigung und Wiederaufarbeitung von gusseisernen, geschmiedeten und aufgeschweißten Walzen für Stahl- und Aluminiumwerke. Unser siebenstufiges Verfahren, das mit einer gründlichen Inspektion beginnt und endet, garantiert, dass die Qualität die Originalspezifikationen des Herstellers erfüllt oder übertrifft. Unsere proprietäre Mill Clad-Technologie erzeugt ein einheitlicheres Metall für erhöhte Lebensdauer und optimale Leistung. Unser Service eignet sich für eine Vielzahl von Walzenanwendungen und ist für Walzengrößen bis zu 914,4 mm Durchmesser, 6096 mm Länge und 9090,9 kg Gewicht geeignet. Darüber hinaus bieten wir verschiedene Optionen für Überzüge an, um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen.

Neugefertigte oder wiederaufgearbeitete Walzen, die die OEM-Spezifikationen erfüllen oder übertreffen. Die hochwertigen Walzenüberzüge zeichnen sich durch verschleißfeste Legierungen aus. Maßgeschneiderte Plattierungen tragen zur Leistungsoptimierung bei.

Timkens einzigartige chemische Schweißeigenschaften erfüllen die besonderen Walzen- und Anwendungsanforderungen. Erhöht die Lebensdauer bis zur Wartung und reduziert Ausfallzeiten und Kosten Schnelle Reaktionszeiten erfüllen die Lieferzeitvorgaben der Kunden. Die Walzenreparatur kann bis zu 60 Prozent der Kosten eines Neukaufs sparen. Warmwalzwerke Fertigwalzwerke Blechwalzwerke Stranggussanlagen Fallstudie Timken Mill Clad-Stahlüberzüge halfen Wheeling Pittsburgh dabei, die Leistung ihres Warmwalzwerkes zu steigern sowie Wartungszeiten und Walzenbevorratung zu reduzieren.