Kipphebel 

Bei den zur Verwendung in Kfz-Motoren mit obenliegenden Ventilen (und Ventilstößeln) bestimmten Kipphebel-Baugruppen sind der Kipphebelkörper, die Stützlager und die Kipphebelachse in eine einzige Einheit integriert. Die Lagereinheit besteht aus zwei Präzisions-Nadelrollenlagern, die sich auf einer Welle drehen, die Teil der Kipphebel-Baugruppe ist. Die Nadellager sind vollrollig ausgeführt, um maximale Tragfähigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

 

Ausführungsmerkmale

  • Die Nadellager sind vollrollig ausgeführt, um maximale Tragfähigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
  • Die Ausführung bietet bessere Biegesteifigkeit und ein geringeres Trägheitsmoment verglichen mit herkömmlichen Gleitdrehlagern für Kipphebel.
  • Alle Komponenten sind für maximale Leistung in einem bestimmten Motor optimiert.

 

Anwendungen

  • Motoren in Pkw und leichten Lkw mit obenliegenden Ventilen (und Ventilstößeln)