Präzisionsbolzen und -wellen 

Unsere Präzisionsbolzen und -wellen werden in zahlreichen Anwendungen im Automobilbereich, in der Luft- und Raumfahrt und in der allgemeinen Industrie eingesetzt. Diese speziell entwickelten Produkte werden als Motor- und Getriebewellen, Befestigungselemente und Rollen verwendet. Sie spielen außerdem eine wichtige Rolle in Kraftstoffeinspritzdüsen und in Antiblockierbremsanlagen.

 

Sie sind in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen lieferbar, um einen breiten Anwendungsbereich abzudecken. Ob Kleinserie oder Großaufträge – wir bieten Ihnen Flexibilität und können spezielle Verpackungen und Kits nach Ihren Wünschen gestalten.

 

Größenbereich: Durchmesser: 0,7625 mm – 15 ,875 mm (0,030 Zoll – 0,625 Zoll)
Länge: 2,032 mm – 152,4 mm (0,080 Zoll – 6,0 Zoll)
Länge/Durchmesser-Verhältnis: <1:1 - >30:1

 

Ausführungsmerkmale

  • Standardprodukte werden aus AISI 52100-Stahl, aus Stählen mit niedrigem und mittlerem Kohlenstoffgehalt, aus rostfreien Stählen und aus Sonderstählen wie M50 gefertigt. Alle Produkte werden mithilfe unserer Verfahren für Durchhärtung, Aufkohlung, Vakuum- oder Induktionshärtung wärmebehandelt.
  • Unsere Oberflächentechnik ermöglichet weitere Verbesserungen hinsichtlich Leistung und Verschleißfestigkeit.
  • Standardmerkmale umfassen gewölbte Enden, Eckenradius, Nuten, Rändelungen, Endbohrungen und Zapfen.
  • Sondermerkmale umfassen Gewinde, Flachteile, Querbohrungen und formgeschliffene Durchmesser.

 

Anwendungen

  • Luft- und Raumfahrt: Rollen für Luft- und Raumfahrt, Präzisionsrollen und Flugzeug-Untersetzungsgetriebe (DFAR-konform)
  • Automobilbereich inkl. Motorrennsport: Wellen für Kraftstoffpumpen, Getriebewellen und Lenksäulenbolzen
  • Industrie: Rollen für Bausätze und Planetenradbolzen