Nadelrollenlager 

Präzisions-Nadelrollenlager werden für unterschiedliche Aufgaben in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Präzisionsnadelrollen werden in erster Linie als Rollkörper in Wälzlagern verwendet, um Drehkraft zu übertragen und Reibung zu verringern. Darüber hinaus können sie auch als Präzisionswellen oder Präzisionsfixierstifte dienen.

 

Größenbereich:

Durchmesser: 0,060 Zoll – 0,500 Zoll (1,524 mm – 12,7 mm)

Länge: 0,100 Zoll – 2,00 Zoll (2,54 mm – 50,8 mm)
Länge/Durchmesser-Verhältnis: 1,5:1 - 10:1

 

Ausführungsmerkmale

  • Zur Reduzierung der Spannungen an den Enden sind Nadelrollen mit kontrolliertem Konturprofil erhältlich.
  • Spezielle Endformen bieten bei bestimmten Anwendungen Leistungsvorteile.

 

Anwendungen

  • Automobilbereich und schwere Lkw
  • Landwirtschaftliche Geräte und Baumaschinen
  • Konsumgüter
  • Zweitaktmotoren
  • Außenbordmotoren