Gussteile 

Timken besitzt die einzigartige Fähigkeit zur Fertigung von Gussteilen in unserer firmeneigenen Gießerei. Aufgrund seiner firmeneigenen Gießereibetriebe ist Timken in der Lage, den Gießvorgang vom Rohmaterial bis zum Endprodukt vollständig zu kontrollieren. Diese vertikale Integration kritischer Ausgangsmaterialien verschafft uns einen deutlichen Qualitätsvorteil verglichen mit anderen Herstellern von Gussteilen. Wir spezialisieren uns auf an Luft und im Vakuum geschmolzene Legierungen auf Nickel- und Kobaltbasis.


Bei Timken profitieren Kunden von kürzeren Lieferzeiten und besserer Teileverfügbarkeit.. Jedes Werkstück wird mithilfe leistungsstarker Röntgengeräte durchleuchtet, bevor Sie es in die Hand bekommen. Dies übertrifft die gängigen Industriestandards und bildet eine abschließende Qualitätskontrollstufe.

 

Zusätzlich zur betriebsinternen Fertigung unterstützt unser erfahrenes Team von Gießereispezialisten mehrere externe Kunden. Vom Rapid Prototyping bis zu fertigen Gussteilen – Timken unterstützt Sie bei allen Gießarbeiten.

 

Gießkompetenzen

Gusslegierung

  • An der Luft geschmolzene Stähle und Kobaltlegierungen.
  • Vakuumgeschmolzene Nickel- und Kobaltlegierungen.
  • Übliche Legierungen:

• X40 (Stellite 31), X45, FSX-414, IN 713LC, IN 738LC, Mar-M247,

Mar-M 509, 17-4pH und 347 rostfrei.

 

Typische Produkte

  • Teile für kleine Turbinentriebwerke in der Luft- und Raumfahrt und für große Industriegasturbinen
  • Düsen.
  • Schaufelsegmente.
  • Äquiaxial gekörnte Turbinenschaufeln.
  • Bauteile für Triebwerk und Flugzelle.

 

Größenbereiche

  • An Luft geschmolzene Legierungen

• Von weniger als 100 g bis ca. 34 kg Versandgewicht.

• Würfel bis zu 508 mm Kantenlänge.

  • Vakuumlegierungen

• Von weniger als 100 g bis ca. 34 kg Versandgewicht.

• Abmessungen für Teileverpackung: 609 mm Durchmesser x 914 mm Länge.