Motion Control Products

 Drehzahl- und Richtungssensoren 

Timken bietet eine einzigartige Linie von Standard- und kundenspezifischen Lösungen zur Drehzahl- und Richtungserfassung in einer Vielzahl von Anwendungen.

Der Multiplying Encoder ASIC (MPS160) stellt eine Alternative zu empfindlichen optischen Sensoren und kostspieligen Resolvern dar. Die vollintegrierte Timken-Konstruktion verfügt über im Chip eingebaute Hall-Sensoren und verarbeitet die Auflösungen des optischen Encoders in einer kleinen, haltbaren und kostengünstigen Messgebereinheit.

Dieses Modell ist ein hochauflösender modularer Inkrementalgeber mit zuverlässiger Leistung zu einem günstigen Preis. Seine patentierte Magnettechnik bietet Betriebsvorteile im Vergleich zu herkömmlichen optischen Encodern in Umgebungen, die hohen Temperaturen, Schock und Vibration ausgesetzt sind.

Timkens THS25 Industrial Package Magnetic Encoders enthalten Hall-Effekt-Elemente und magnetische Targets zur Erkennung der Drehbewegung mechanischer Komponenten in zahlreichen Industrieanwendungen.