Motion Control Products

THS25 Industrial Package Magnetic Encoder 

Timken THS25 Magnetic Encoder

Das Modell THS25 ist ein hochauflösender Hohlwellen-Inkrementalgeber mit zuverlässiger Leistung zu einem günstigen Preis. Seine in verschiedenen Auflösungen erhältliche patentierte magnetische Technologie bietet Leistungsvorteile im Vergleich zu herkömmlichen optischen Encodern in Umgebungen, die hohen Stoßbelastungen und Vibration ausgesetzt sind. Die Bauform ist für Größen bestimmt, die normalerweise bei Hohlwellendurchmessern von 50,8 mm bis 88,9 mm (2 bis 3,5 Zoll) vorliegen. Die 50,4 mm tiefe Bauform mit niedrigem Profil ist standardmäßig in ein IP50-Modul in einem robusten Polymergehäuse integriert, wobei IP66 als Option erhältlich ist.

 

Wie unsere anderen Bewegungssensoren ist auch das THS25-Modell ein Ergebnis unserer Expertise auf dem Gebiet Hall-Effekt und magnetische Targets. Durch Timkens Technologie und unsere THS25-Messgeber können unsere Kunden neue Höhen der Produktinnovation im Bereich Bewegungssteuerung erreichen.

 

Die mechanischen, elektrischen und umweltbezogenen Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem THS25-Produktblatt.

 

Ausführungsmerkmale

  • Isolierte Einsätze für Wellen kleinerer Durchmesser dienen zur Aufnahme metrischer und zölliger Wellen von 6 mm bis 28 mm (0,25 Zoll bis 1,125 Zoll) Durchmesser.
  • EMI-Schaltkreis schützt gegen hochfrequentes elektrisches Rauschen
  • Patentierter magnetischer Kreis eliminiert Interferenz von Hintergrundmagnetfeldern.


Anwendungen

  • Feedback und Vektorregelung
  • Robotik
  • Webverarbeitung und Drucken


Fallstudien
Sensortechnik liefert bahnbrechende Leistung für Bobcat: Timken-Technologien unterstützen Allrad-Lenkung bei Kompaktladern und Nutzkraftmaschinen.