Motion Control Products

Timken Multiplying Encoder ASIC 

Der Timken Multiplying Encoder ASIC oder MPS160 enthält auf einem einzigen kompakten Chip einen richtungserkennenden Hall-Sensor mit integriertem Indeximpuls zusammen mit einem hochauflösenden Drehzahl- und Positionssensor. Der anwendungsspezifische integrierte Chip (ASIC) erzeugt und verarbeitet Hall-Effekt-Signale und erzeugt um 90° verschobene Ausgangssignale mit Frequenzen bis zu 250 kHz pro Kanal; für Anwendungen mit kleineren Geschwindigkeiten ist der Betrieb im Energiesparmodus verfügbar.


Die robuste Bauform ist für Betriebssicherheit bei höheren Temperaturen, Stoßlasten und Vibrationen ausgelegt und kann Sensor-Target-Variationen (bis zu 2 mm Luftspalt) besser verkraften als Lösungen anderer Anbieter. Außerdem ist sie weniger anfällig gegenüber partikulären, flüssigen oder festen Verunreinigungen zwischen dem Sensor und dem magnetischen Target.


Der Encoder ASIC bietet Flexibilität für Motorsteuerschaltungen, da er zur Kommutierung an externe Hall-Sensoren angeschlossen werden kann. Bei Verwendung in Verbindung mit externen Hall-Vorrichtungen liefert er absolute Position über eine SPI-Interface.


Bei Verwendung mit speziellen magnetisierten Targets wird vom Chip ein digitales Indexsignal ausgegeben und mit dem hochauflösenden Schaltkreissignal synchronisiert.


Da es sich um einen Multiplikator-Encoder handelt, besitzt das programmierbare Ausgangssignal eine bis zu 160-mal höhere Auflösung als die Polpaarzahl des mehrpoligen magnetischen Sensortargets. Dadurch wird die normalerweise mit optischen Encodern verbundene hohe Dezimal- oder Binärauflösung erzeugt.


Ausführungsmerkmale

  • Das komplette System ist auf einem kompakten 8 mm x 6 mm großen Chip angebracht.
  • Der im Chip eingebaute vollintegrierte Hall-Sensor erzeugt hochauflösende, synchronisierte Indeximpulssignale.
  • Die Bauform ist für hohe Stoßbelastungen, Vibrationen und hohe Betriebstemperaturen ausgelegt.
  • Funktionsfähig selbst bei Vorliegen flüssiger oder fester Schmutzpartikel im Spalt zwischen Sensor und Target.
  • Echter Stillstandsbetrieb.
  • Höhe Auflösung bei großen Luftspalten.
  • Absolute Positionsbestimmung bei Verwendung mit externen oder Kommutierungs-Hall-Vorrichtungen.
  • SPI-Diagnose für Luftspalt- und interne Fehler.
  • Energiesparmodus für Anwendungen mit niedrigen Geschwindigkeiten.
  • Verwendet polymergebundene mehrpolige Magnete als lineare oder rotatorische Targets.
  • Indeximpuls- und Temperaturausgabe erhältlich.
  • Störstromunempfindlich.
  • Erhältlich als individuelle ASICs oder als Teil integrierter Baugruppen.

Anwendungen

  • Encoder
  • Bürstenlose Gleichstrommotoren
  • Rotatorische und lineare Positionierung
  • Allgemeine Verwendung bei der Bewegungssteuerung
  • Elektrische Servolenkungen in Fahrzeugen
  • Interne Drehzahlsteuerung in Wechselstrom- und Gleichstrommotoren
  • Bewegungssteuerung und -erkennung in Industriegeräten
  • Elektrisches Motor-Feedback in Kraftfahrzeugzubehör
  • E-Pass-Anwendungen im Automobilbereich

Fallstudien

Sensortechnik liefert bahnbrechende Leistung für Bobcat
Timken-Technologie unterstützt Allrad-Lenkung bei Kompaktladern und Nutzkraftmaschinen.