Spezifikationen
Betriebsspannung
5 V +/- 100 mV
Strom
< 15 mA
Betriebstemperatur
-40 °C bis 85 °C (funktional)
0° C bis 85 °C (bevorzugt)
Aufbewahrungstemperatur
-45 °C bis 125 °C
Ausgangsstrom typisch
1 mA, maximal 5 mA
Ausgangsdrehbereich
+/-24, 45 oder 60 Grad (Betrieb)
+/-90 Grad (mechanisch)
Kabel
20 Ga. (AWG), standardmäßig mit 7 Litzen, andere Konfigurationen auf Anfrage
Rot + Strom
Schwarz: Erde
Blau: Ausgang
Auflösung
1,2 mV
Ausgangsspannung
0,5 V bis 4,5 V
Nominelle lineare Übertragungsfunktionen
(Nicht optimal für +/-45 und +/-60 Grad-Versionen)
Vout (+/-24 Grad) = 2,5 V = Winkel*0,0833 V
Vout (+/-45 Grad) = 2,5 V = Winkel*0,0444 V
Vout (+/-60 Grad) = 2,5 V = Winkel*0,0333 V
Diagnose
Normaler Ausgangsbereich ist 0,5 V bis 4,5 V
0 V = offen/kurzgeschlossen
5 V = offen/kurzgeschlossen
Toleranzen
Das Ausgangssignal hat eine wiederholbare S-Form (Nichtlinearität) für die 45- und 60-Grad-Winkelgeber dieses Modells. Die gezeigten Toleranzen gelten nach Entfernung dieser S-Nichtlinearität durch die Software.
Nichtlinearitäts-Toleranzen
Der maximale Nichtlinearitätsfehler gilt für eine Einpunktkalibrierung für alle Versionen und eine polynomiale Kurvenanpassung für die 45- und 60-Grad-Versionen.
+/-24 Grad: 0,25 Grad
+/-45 Grad: 0,50 Grad
+/-60 Grad: 0,80 Grad
(Klicken Sie auf die einzelnen Diagramme, um eine größere Ansicht anzuzeigen.)