Mill Grease 

Timken Schmiermittel für Mühlen ist mit hoch-paraffinem VI-Mineralöl versetzt und bietet damit eine bessere Oxidationsstabilität als vergleichbare Rezepturen mit niedrig-naphthenischer VI-Ölbase. Verwendet wird dieser Schmierstoff, wenn die Beständigkeit gegen Wasserauswaschung und die Leistungsfähigkeit bei einem breiten Temperaturspektrum absolut erforderlich sind.

 


Eigenschaften

  • Beständig gegen Wasserauswaschung.
  • Ausgezeichneter Schutz gegen Rost und Korrosion, auch gegen Salzsprühnebel.
  • Hervorragende Hochtemperatur-Eigenschaften. Arbeitet bei Temperaturen von -40° C bis +204° C.
  • Enthält keine Schwermetalle oder andere umweltbelastende Zusätze.

 

Anwendungen

Wählen Sie Mühlen-Schmiermittel für:

  • Stahlwerke
  • Papiermühlen
  • Aluminiumwerke
  • Gießereien
  • Zementwerke
  • Energieerzeugung
  • Off-Road-Anwendungen
  • Erzaufbereitung
  • Offshore-Anlagen
  • Meeresanwendungen