Ball Bearing Pillow Block Grease 

Mit ihren überragenden Lebensdauer- und mittleren Hochtemperatur-Werten ist das Timken Schmiermittel für Stehlagereinheiten mit Kugellagern besonders geeignet für Kugellager mit mittleren bis hohen Drehzahlen in Stehlagereinheiten und Förderanlagen. Seine Zusammensetzung ist Garant für Scherstabilität und Korrosionsbeständigkeit – sogar bei Salzwasser.



Eigenschaften 

  • Bietet mechanische Scherstabilität.
  • Korrosionsbeständig, sogar bei Salzwasser.
  • Geringe Geräuschentwicklung und ausgezeichnete Pumpbarkeit.
  • Arbeitet bei Temperaturen von -40° C bis +163° C.

 

Anwendungen

Dieser Polyharnstoff-verdickte Schmierstoff, NLGI Nr. 2, ist ideal für:

  • Ofen- und Glashüttenanwendungen
  • Elektromotoren
  • Anlagen in der chemischen Produktion
  • Rauschempfindliche Umgebungen