Produktanwendung
Synthetisches Industrie-Schmiermittel kann bei Umgebungstemperaturen von -40° C bis +180° C eingespeist werden, abhängig vom Schmierungssystem und dem Aufbringungsverfahren. Der Betriebstemperaturbereich dieses Schmierstoffes reicht von -46° C bis +180° C.
ACHTUNG: Befolgen Sie die Empfehlungen des Anlagenherstellers hinsichtlich der Schmierungsintervalle. Die Nichtbefolgung der sachgemäßen Schmierungsmethoden kann zum vorzeitigen Anlagenausfall führen.
Schmiermittel-Kompatibilität
Synthetisches Industrie-Schmiermittel ist im Allgemeinen kompatibel mit Calcium, Calcium 12-OH-Stearat, Calciumsulfonat, Lithium und Lithiumkomplex verdickten Schmierstoffen. Timken empfiehlt vor einem Schmiermittelwechsel das Entfernen vorhandener Schmierstoffe aus der Anwendung. Dann wird das Schmierungsintervall für die erste Schmierungsperiode auf die Hälfte herabgesetzt, bevor das normale Schmierungsintervall wieder aufgenommen wird.
Handhabung und Lagerung
Lagern Sie das Schmiermittel trocken, kühl und entfernt von offenem Feuer. Weitere Informationen finden Sie im Material Safety Data Sheet (MSDS).
Informationen zu Versand und Entsorgung
Befolgen Sie die gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Versand und Entsorgung dieses Produktes. Behälter nach Gebrauch nicht mehr verwenden. Weitere Informationen im MSDS.
Typische Produktspezifikationen
| Color |
Red |
| NLGI Grade |
No. 1.5 |
| Thickener Type |
Lithium Complex |
| Penetration, Unworked, ASTM D 217 |
290-320 |
| Penetration, Worked 60 Strokes, ASTM D 217 |
290-320 |
| Penetration Change, 100000 Strokes, ASTM D 217 |
-5 to +15% |
| Roll Stability, ASTM D 1831, 2 hours, 25° C, Change |
+/-10% |
| Wheel Bearing, ASTM D 1263 |
5 Grams Max. |
| Dropping Point, ASTM D 2265 |
250° C Min. |
| Oxidation Stability, ASTM D 942, 100 hours at 99° C |
2 psi |
| Four-Ball Wear, ASTM D 2266, 40 kg, 1200 RPM, 75° C, Scar mm |
0.60 Max. |
| Four-Ball EP, Weld Point, ASTM D 2596, kgf |
250 Min. |
| Timken OK Load, ASTM D 2509, Pounds |
55 |
| Copper Strip Corrosion, ASTM D 4048 |
1b |
| Corrosion Preventive Properties, ASTM D 1743 |
Pass |
| Oil Separation, ASTM D 1742 |
5% Max. |
| Water Washout, ASTM D 1264, 1 hour, 79° C, Loss |
5% |
Eigenschaften Basisfluid:
| Viscosity @ 100° C, ASTM D 445, Centistokes |
37 - 45 |
| Viscosity @ 40° C, ASTM D 445, Centistokes |
414 - 506 |
| Viscosity Index |
150 |
| Pour Point, ASTM D 97, Max. |
-30°C |
| Flash Point, ASTM D 92, Min. |
280° C |
Erhältlich als:
- 414 ml-Kartusche – Teile-Nr. GR232C
- 15,9 kg-Eimer – Teile-Nr. GR232P
- 54,5 kg-Tonne – Teile-Nr. GR232K
- 181,4 kg-Fass – Teile-Nr. GR232D