Timkens Schmierpistolen mit Hebelbedienung sind aus robustem Hochdruck-Gusseisen gefertigt. Sie sind leicht zu befüllen, geben das Schmierfett gleichmäßig ab und sind für härteste Einsatzbedingungen ausgelegt.  Timkens batteriebetriebene Schmierpistolen enthalten leistungsstarke aufladbare 18-Volt-Batterien, mit denen Sie mehr Maschinen in kürzerer Zeit schmieren können.  Schmierpumpen für normale Belastung sind für die meisten Schmiermitteltypen bis einschließlich NLGI Nr. 2 direkt aus Lieferbehältern mit 15,9 kg, 54,5 kg oder 181,8 kg Schmierfett geeignet.  Schmierpumpen für hohe Belastung sind für die meisten Schmiermitteltypen bis einschließlich NLGI Nr. 3 direkt aus Lieferbehältern mit 54,5 kg oder 181,8 kg Schmierfett geeignet. Diese Pumpen sind für Anwendungen mit langen Abgabeleitungen geeignet, in denen niedriger Druck die Pumpenleistung beeinträchtigen würde. Andere Einsatzbereiche sind Kaltwetterbetrieb und Betrieb bei schwierigen Bedingungen.  Separate Lagerfüller können zur individuellen Schmierung von Timken Rollen- und Kugellagern mit Käfig bis zu 50 mm Bohrung verwendet werden. |