Schmierpistolen mit Hebelbedienung 

Timken® Schmierpistolen sind aus robustem Hochdruck-Gusseisen gefertigt, besser als gewöhnliches Weißmetall oder andere Druckgussarten. Timken Schmierpistolen haben einen Berstdruck von 1.200 bar (17.000 psi).


Timken Schmierpistolen geben bei einem Gegendruck von 490 bar (7.100 psi) 3 g pro Hub ab, wobei der Originaldruck leicht einzuhalten ist und die Fettförderung selbst bei schwierigsten Einsatzbedingungen möglich ist.


Der Schmierfettzylinder ist aus randriertem Stahl gefertigt und mit einem großem Gewinde für einfache Befüllung versehen. Weitere Merkmale sind eine feststellbare Kolbenstange, eine starke Feder und eine abgeschrägte Kolbenscheibe aus Gummi.


Empfohlene Schmiermittelverwendung: Timken Standardkartusche (400 g) oder Bulkschmiermittel (450 g).


Ausführungsmerkmale

  • Robustes Kopfteil aus Druckguss mit Anschluss für optionalen Füllnippel.
  • Gekrümmtes Auslassrohr und Verbindungsstück mit Kugelrückschlagventil und gehärteten Spannbacken.
  • Hochleistungszylinder mit großem Gewinde und O-Dichtring.
  • Robuste Kolbenstange, Feder und Kolbenscheibe.
  • Widerstandsfähige Einbrennlackierung.
  • Füllnippel für drei verschiedene Befülloptionen.
  • Handgriff aus Vinyl.