Schmierpumpen für normale Belastung 

Hochdruck-Fettschmierpumpen mit einer Übersetzung von 55:1 sind für die meisten Schmiermitteltypen bis einschließlich NLGI Nr. 2 direkt aus Lieferbehältern mit 15,9 kg, 54,5 kg oder 181,8 kg Schmierfett geeignet. Diese effizienten, zuverlässigen Pumpen erfordern minimale Wartung. Sie können mit portablen oder fest eingebauten Anlagen mit Rohrleitungen, Schlauchtrommeln und Steuergriffen verwendet werden.


Ausführungsmerkmale

  • Schaufelartiger, selbstpumpender Kolben.
  • Integriertes Saugsieb sorgt für störungsfreien Betrieb.
  • Doppelt wirkende Pumpe sorgt für gleichmäßigen Schmiermittelfluss, geringe Geräuschentwicklung und niedrigen Druckluftverbrauch.
  • Serienmäßig eingebaute Abluftschalldämpfer.