Timken G-Power- und M-Power-Einzelschmiervorrichtungen geben Fett oder Öl regelmäßig an Industriekomponenten ab.  Timken C-Power-Mehrpunktschmiervorrichtungen sind zentralisierte Systeme, die Schmiermittel an bis zu sechs Punkte abgeben können.  Diese innovative Linie von Schmierpistolen, Schmierpumpen und Lagerfüllern bringt das Schmiermittel genau zur richtigen Zeit an den richtigen Punkt.  Dieses System sorgt für eine konsistente und zuverlässige Schmierung der Hauptwellenlager von Windkraftanlagen.
Es ist in zwei Konfigurationen erhältlich und enthält eine einzelne Pumpe, die sowohl mit Progressivschmieranlagen wie auch mit Injektionsschmieranlagen arbeiten kann. |