Mehrpunkt-Schmiergeber 

Verringern Sie mit C-Power-Mehrpunktschmiervorrichtungen Reibung in Ihren Industrie-Anwendungen. Diese zentralisierten Schmierungssysteme können Schmiermittel an bis zu sechs Punkte abgeben und ersetzen damit sehr wirtschaftlich sechs Einzelschmiervorrichtungen. Behälter können mit Timken Schmierstoffen oder vielen anderen Typen handelsüblicher Schmiermittel auf Fett- oder Ölbasis gefüllt werden.


Eigenschaften

  • Einfach handhabbares Mehrpunkt-System, ersetzt bis zu sechs Einzelpunktschmiervorrichtungen.
  • Ferneinbau spricht räumlich begrenzte Schmierpunkte ohne Druckverlust bis zu 4,9 Meter pro Punkt an.
  • Vielfältige Programmierbarkeit erlaubt die tägliche, wöchentliche oder monatliche Schmierung.
  • Voller Druck wird ungeachtet der Anzahl der ausgewählten Schmierpunkte aufrechterhalten.
  • Umfasst einen kompletten Zubehör-Bausatz, umfassende Anleitungen und ausreichend vorgefüllte Schmiermittelleitungen für sechs Schmierpunkte.

 

Anwendungen

Timken C-Power Mehrpunktschmiervorrichtungen geben Schmiermittel in regelmäßigen Intervallen ab an:

  • Lager
  • Ketten
  • Führungen
  • Andere Industrie-Komponenten

 

Häufig gestellte Fragen