Hydrostatische Anwendungen 

In den meisten mechanischen Geräten wird der Metall-Metall-Kontakt mithilfe eines Schmierfilms zwischen den beweglichen Komponenten reduziert. Geräte wie Hydraulikpumpen und Motoren arbeiten jedoch bei derart hohen Drücken, dass kein konstanter Schmierfilm aufrechterhalten werden kann. Das kann Fressschäden und Riefenbildung verursachen, die die Lebensdauer der Komponente stark verkürzen.

 

In vielen Fällen sind die Oberflächeneigenschaften der Komponenten in diesen Anwendungen der kritische Faktor für die Lebensdauer. Timkens Oberflächentechnik kann die Lebensdauer der Komponenten unter diesen extremen Bedingungen verlängern, indem sie die Verschleißfestigkeit selbst bei Mangelschmierung erhöht. Für Kunden, die eine Lösung für den vorzeitigen Komponentenverschleiß bei hydrostatischen Anwendungen benötigen, können Timkens Spezialisten eine geeignete Lösung mithilfe eines oder mehrerer der Verfahren aus unserer Werkzeugkiste für die Oberflächentechnik entwickeln.