Axial-Zylinderrollenkränze sind Wälzlagereinheiten, die hohe dynamische Axiallasten ebenso aufnehmen können wie Stoßbelastungen. Die einfache Geometrie der Lagerkomponenten erlaubt den Einsatz in vielen Bauformausgestaltungen. Ein Beispiel: Für weniger anspruchsvolle Anwendungen ist es möglich, metrische Axialzylinderlager mit metrischen Axialhochleistungslaufringen oder dünnen metrischen Sicherungsscheiben zu kombinieren. Dieses Lager kann auch ohne Sicherungsscheiben auskommen, wenn die angrenzenden Maschinenkomponenten so ausgearbeitet werden, dass sie als Laufbahnen dienen können.
Axial-Zylinderrollenkränze lassen sich da einsetzen, wo die Tragfähigkeit von Axial-Nadelrollenkränzen nicht ausreichend ist. Außerdem kann dieses Lager hohe dynamische und statische Axiallasten in einer Richtung aufnehmen; es ist allerdings nicht zur Übertragung radialer Lasten geeignet.
Größenbereich: 6 mm bis 140 mm
Eigenschaften
- Die einfache Geometrie bietet eine große Anwendungsflexibilität.
- Aufnahme hoher dynamischer und statischer Axiallasten in einer Richtung.
- Hervorragend geeignet für hohe Drehzahlen.
Anwendungen
- Automatik- und Handschaltgetriebe im Fahrzeugbau
- Materialflussanlagen
- Hebeeinrichtungen
Weitere Optionen
- Einfache betriebssichere Ausgestaltung der Einheit
- Gegenlaufsicherung
- Verbesserung des Schmiermittelflusses