Hochleistungs- (bzw. Standard-)Axiallager des Typs TTHD sind bestens geeignet für anspruchsvolle Anwendungen wie Ölbohrungsdrehringe, Zellstoffrefiner, Extruder und Lochwalzwerke. Das Lager kann bei relativ hohen Drehzahlen betrieben werden.  V-Flat-Axialkegelrollenlager sind in zwei Bauformen erhältlich – TTVF (Standard) und TTVS (selbstfluchtend) – und kombinieren die besonderen Eigenschaften von Axialkegel- und Axialzylinderrollenlagern. Sie bieten die höchste Tragfähigkeit aller Axiallager dieser Baugröße.  Ein feststellbares Lager hat ein V-Flat-Design mit einem vollen Satz profilierter Rollen ohne konventionelle Bohrung. Verglichen mit anderen V-Flat-Typen bieten feststellbare Lager die höchste Tragfähigkeit bei reduzierter Drehzahl..  Konstruiert für pendelnde Anwendungen, besitzen die Typen TTC und TTCS keinen Käfig, sondern eine Außenaufnahme, die die Einheit während Transport und Montage zusammenhält.  Kreuzrollenlager sind für höchste Umdrehungsgenauigkeit und -steifigkeit ausgelegt und sparen gleichzeitig Bauraum und Materialkosten. TXR-Lager sind ideal für den Einsatz in Werkzeugmaschinen wie Vertikalbohrwerke, Vertikalschleifmaschinen und andere ähnliche Anwendungen. |