TTVS (Selbstfluchtend) 

Das TTVS-Lager im V-Flat-Design hat eine flache Scheibe sowie eine zweite, die eine kegelige, den Rollen angepasste Laufbahn besitzt. Die untere Scheibe besteht aus zwei Teilen; dies ermöglicht die Selbstfluchtung bei anfänglicher Schiefstellung. Diese Lagerbauform verfügt über eine außergewöhnliche dynamische Belastbarkeit innerhalb eines vorgegebenen Bauraums und bietet statische Belastbarkeit. Die meisten Baugrößen verwenden Käfige mit gehärteten Stiften durch den Mittelpunkt der Rollen. Auf diese Weise lässt sich der Abstand zwischen den Rollen verringern und die Tragfähigkeit maximieren.


Größenbereich: 35 mm bis 2940 mm


Eigenschaften 

  • Diese Bauform kombiniert die Eigenschaften von Axialkegel- und Axialzylinderrollenlagern und bietet die höchste Tragfähigkeit aller Axiallager dieser Baugröße.
  • Die Scheibenform ermöglicht die Selbstfluchtung.
  • Die Konformität zwischen Rollenenden und Bord ist gesteuert, um den Schmiermittelfluss zu steigern und so die Entstehung eines hydrodynamischen Ölfilms zwischen den Rollenenden und der Führungsoberfläche des Bordes zu ermöglichen.

 

Anwendungen 

  • Hochbelastete Extruder
  • Kegelbrecher