Thrust Bearings 

Axiallager sind für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und können hohen Stoßbelastungen in einer Vielzahl von Anwendungen widerstehen. Timken bietet sieben Basistypen:  Axialkugel-, -kreuz- und -zylinderollenlager, gefräste oder geprägte Axialkegelrollenlager sowie Axialpendel- und -nadelrollenlager.

Axialkugellager erzielen optimale Leistungen in Anwendungen mit hohen Drehzahlen, vor allem dort, wo die Lasten gewöhnlich niedriger sind. Timken bietet eine Standard- (Typ TVB) und eine Schrägkugellagerbauform (Typen TVL und DTVL).

Axialpendelrollenlager (Typ TSR) sind perfekt für Anwendungen, in denen hohe Lasten auftreten und es schwierig ist, die Gehäusefluchtung herzustellen oder aufrecht zu erhalten oder in denen es Probleme mit Wellendurchbiegung gibt.

Axialzylinderrollenlager sind für den Betrieb unter hohen Lasten bei moderaten Drehzahlen ausgelegt. Für höhere Umlaufgeschwindigkeiten sind Konfigurationen mit besonderen Konstruktionsmerkmalen erhältlich. Die Baureihe umfasst Standard-Lager (Typ TP) und selbstfluchtende Lager (Typ TPS).

Axialkegelrollenlager besitzen Rollen mit kegelförmigen Konturen. Die Lagerbauform gewährleistet eine echte Wälzbewegung für maximale Lagerlebensdauer und Tragfähigkeit. Erhältlich in Standard-Bauformen (Hochleistungs-, feststellbares, schwingendes, V-Flat- und Kreuzrollen-Design) sowie kundenindividuellen Bauformen.

Die Einheiten aus Nadelrollen und Käfig übertragen eine Axiallast zwischen zwei relativ rotierenden Objekten bei gleichzeitig starker Reibungsreduzierung. Ideal für die Bereiche Kraftfahrzeugtechnik, Agrar- und Baumaschinen.