TP (standard) 

Standardausführungen des für den Betrieb unter hohen Lasten bei moderaten Drehzahlen ausgelegten TP-Lagers arbeiten bei Umfangsgeschwindigkeiten von bis zu 15 m/s (???). Durch konstruktive Besonderheiten sowohl beim Lager selbst als auch bei der Montage lassen sich sogar noch höhere Drehzahlen erzielen.


Größenbereich: 50,8 mm bis 609,6 mm

 

Eigenschaften 

  • Das Lager besteht aus zwei gehärteten und geschliffenen Stahllaufbahnen mit einem Lagerkäfig, der einen oder mehrere Wälzkörper mit kontrolliertem Profil in jeder Käfigtasche aufweist. Die längeren Rollen werden alternierend in benachbarte Käfigtaschen eingesetzt.
  • Die überlappenden Rollenwege verhindern Riefungen auf den Laufflächen und verlängern die Lagerlebensdauer.
  • Kleinere radiale Fluchtungsfehler der Laufbahnen beeinträchtigen den Betrieb eines TP-Lagers nicht und resultieren in Produktionsersparnissen und einfachem Einbau.
  • TP-Lager sind aufgrund ihrer einfachen Bauweise die hinsichtlich Einkauf und Montage wirtschaftlichsten Axiallager.

 

Anwendungen 

  • Kegelbrecher
  • Kranhaken
  • Extruder
  • Getriebe
  • Ölbohrungsdrehringe
  • Motorantriebe
  • Feinmahlwerke
  • Pumpen