Axialkugellager 

Axialkugellager erzielen optimale Leistungen in Anwendungen mit hohen Drehzahlen, vor allem dort, wo die Lasten gewöhnlich niedriger sind. Timken bietet eine Standard- (Typ TVB) und eine Schrägkugellagerbauform (Typen TVL und DTVL).

Axialkugellager dieses Typs erzielen optimale Leistungen in Anwendungen mit hohen Drehzahlen und lassen sich leicht montieren. Das Lager bietet axiale Steifigkeit, ist aber nicht empfehlenswert für Anwendungen, in denen mit Radialbelastung zu rechnen ist.

Dieses Axialschrägkugellager erzeugt extrem wenig Reibung, läuft sehr kühl und mit wenig Geräuschentwicklung bei hohen Drehzahlen. Obwohl ausschließlich für Axiallasten ausgelegt, kann dieser Lagertyp eine geringe Radialbelastung aufnehmen.

Das DTVL-Axialschrägkugellager kann Axiallasten aus einer Richtung aufnehmen und zusätzlich geringere Axiallast aus der entgegengesetzten Richtung. Diese Bauform enthält einen unteren und oberen Satz von Schrägkugeln mit drei Laufringelementen.