DTVL (Axialschrägkugellager, nur Axialbelastung) 

Das DTVL-Axialschrägkugellager enthält einen unteren und oberen Satz von Schrägkugeln mit drei Laufringelementen. Es kann Axiallasten aus einer Richtung aufnehmen, vergleichbar dem TVL-Lager, und zusätzlich eine geringere Axiallast aus der entgegengesetzten Richtung.


Größenbereich: 508 mm bis 1374,775 mm

 

Anwendungen 

  • Öl- und Gasdrehtische