Nadelhülsen 

NadelhülsenNadelhülsen sind zur Aufnahme radialer Lasten ausgelegt und reduzieren die Reibungskräfte zwischen sich drehenden Bauteilen. Die niedrige Querschnittshöhe bietet maximale Tragfähigkeit bei kleinstmöglichem Bauraum. Nadelhülsen lassen sich durch Presspassung bequem im Gehäuse einbauen.

 

Es gibt zwei Grundausführungen: die vollrollige Ausführung und die Käfigversion. Beide besitzen einen gezogenen Außenring, der als Laufbahn für die Lagerrollen dient. Die vollrollige Version besitzt die maximal mögliche Zahl von Rollen, die durch den gezogenen Außenring mechanisch gehalten werden. Diese Bauform kombiniert hohe radiale Tragfähigkeit mit niedrigen Kosten. Die standardmäßige Käfigversion enthält einen einteiligen Stahlkäfig zur Führung und Zurückhaltung der Rollen. Diese Ausführung ist für hohe Drehzahlen geeignet und bietet maximale Schmiermittelretention.

 

Größenbereich: 3 mm bis 60 mm Bohrung

 

Ausführungsmerkmale

  • Integrierte Dichtungen
  • Seitenflansche (oder separate Enddichtungen)
  • Innenringe
  • Schmierbohrungen
  • Rollensätze mit einem oder zwei Käfigen (oder vollrollig)

 

Anwendungen

  • Getriebe, Verteilergetriebe, Motoren und Ventiltriebe
  • Lenksysteme und Bremsanlagen
  • Achsträger
  • Außenbordmotoren
  • Elektrowerkzeuge
  • Kopiergeräte, Faxgeräte, Gerät zum Transport von Papierbahnen
  • Haushaltsgeräte