Zweireihige Zylinderrollenlager (NN, NNU) 

Zweireihige oder doppelreihige Zylinderrollenlager sind für besonders hohe radiale Tragfähigkeit ausgelegt. Diese Lagerarten sind untereinander austauschbar, d. h. die Abmessungen und Durchmesser unter den Rollen (NNU-Typ) und Durchmesser über den Rollen (NN-Typ) entsprechen einer ISO/DIN-Norm. Der Ring ohne Rollen ist ebenfalls austauschbar ausgeführt, damit er gegen Innenringe von Mitbewerbern ausgetauscht werden kann.


Größenbereich: 80 mm bis 2000 mm Außendurchmesser



Ausführungsmerkmale

  • Austauschabmessungen nach ISO/DIN-Norm.
  • Verkauft als Kompletteinheit.
  • Erhältlich in denselben Größen wie das einreihige Produkt.
  • Aktuelle Bauformen verwenden NN, NNU-Nomenklatur.
  • Die Standardkäfigbauform ist ein fingerartiger Messingkäfig mit ausgebohrten Taschen.

 

Anwendungen

  • Zahnradgetriebe
  • Schopfschere
  • Walzwerke
  • Werkzeugmaschinen