Diese Lager sind nach ISO P6-Grenztoleranzen mit P5 für Rundlaufgenauigkeit gefertigt, wobei P5 enger ist als P6.
Die Konfiguration RY hat einen flachen einteiligen Innenring und zwei Außenringe mit jeweils drei integrierten Führungsborden. Die beiden Messingkäfige des Fingertyps sind außenringgeführt. Die Bauform RY ist in Bohrungsgrößen von 145 bis 340 mm lieferbar und wird hauptsächlich in Arbeitswalzen von Band- und Langprodukt-Walzwerken verwendet.
Die Konfiguration RX hat einen flachen zweiteiligen Innenring, zwei Außenringe mit integrierten Mittelborden und drei trennbaren Führungsborden. Vier wälzkörpergeführte Bolzenkäfige bieten maximale Rollenbestückung und optimale Radialtragfähigkeit. Die Bauform RX ist in Bohrungsgrößen von 300 bis 1040 mm lieferbar und wird hauptsächlich an den Lagerstellen in Stützrollen verwendet.
Hinweis: Die Lager der Bauform RY und RX sind auch mit kegeliger Bohrung lieferbar und werden dann als RYK und RXK-Lager bezeichnet.
Um die DIN- und ISO-Normen für Reparaturarbeiten einzuhalten, halten wir den Durchmesser unter den Rollen. Wir schleifen die äußere Laufbahn und verwenden übergroße Rollen, um die ursprünglichen Auslegungsabmessungen einzuhalten.