TSL (mit DUO FACE-PLUS™ Dichtungen) 

TSL-Lager ähneln TS-Lagern, sind jedoch mit einer DUO FACE-PLUS™ Dichtung bestückt, die auf die Außenkante der Innenring-Führungsborde aufgepresst ist.


Größenbereich: 
Innendurchmesser 19,050 mm bis 68,262 mm Außendurchmesser 45,237 mm bis 110 mm

 

 

Eigenschaften

  • TS-Bauform mit einer auf die Außenkante der Innenring-Führungsborde aufgepressten Dichtung.
  • Eine Dichtungslippe arbeitet in der Gehäusebohrung, die andere dichtet die Außenringoberfläche ab.

 

Anwendungen

  • Gering- bis niedrigtourige Fahrzeug- und Industrieanwendungen.
  • Flugzeugräder
  • Räder landwirtschaftlicher Geräte
  • Leitwalzen
  • Seitwärts schüttende Heurechen