TSK (Keilnut-Innenring) 

Größenbereich:
Innendurchmesser 18,721 mm bis 498,475 mm
Außendurchmesser 49,225 mm bis 634,873 mm


 

Eigenschaften

  • TS-Lager mit einem Innenring, der einen oder mehrere Keilnuten aufweist.
  • Keilnuten verhindern, dass sich das Lager auf der Welle dreht.

 

Anwendungen

  • Fahrzeug- oder Industrie-Anwendungen mit rotierenden Wellen, in denen eine Presspassung nicht zweckmäßig ist.