Image Montage of Timken Products

TS (Pressstahl) 

Single Row TS Tapered Roller Bearing

Die am weitesten verbreitete Kegelrollenlager-Grundbauform besteht aus zwei getrennten Teilen, der Innenringeinheit und dem Außenring, und wird meist zusammen mit einem Gegenlager auf einer Welle verbaut.

 

Größenbereich:

Innendurchmesser 7,937 to 863,600 mm

Außendurchmesser 31,991 to 1060,000 mm 

 

Ausführungsmerkmale 

    • Einreihiger Innen- und Außenring.

    • Einteiliger Pressstahlkäfig hält die Rollen im Innenring zurück und trennt sie voneinander.

    • Käfigbauformen mit Bolzen sind ebenfalls erhältlich.

     

    Anwendungen

    • Fahrzeugvorderräder

    • Differentialgetriebe und Ritzel

    • Förderbandrollen

    • Werkzeugmaschinenspindeln

    • Anhängerräder