Image Montage of Timken Products

TS (Bolzenkäfig) 

TS-Kegelrollenlager (Bolzenkäfig)Die Bolzenkäfig-Version steigert die Tragfähigkeit von TS-Lagern durch Verzicht auf Käfigbrücken, so dass mehr Raum für die Rollen bleibt, und durch Verwendung längerer Rollen.

 

Der Bolzenkäfig besteht aus zwei Ringen, je einem an jedem Ende der Rollen. Die Bolzen führen durch die Löcher in der Mitte jeder Rolle und sind in einen Käfigring eingeschraubt und mit dem anderen verschweißt.

 

Größenbereich:

Innendurchmesser 152,4 mm bis 1701,8 mm

Außendurchmesser 307,975 mm bis 2032 mm

 

Ausführungsmerkmale

  • Zusätzliche Rollen nehmen größere Lasten auf.
  • Käfig mit einem Ring an jedem Ende der Rollen.
  • Die Käfigbolzen sind in die Mitte jeder Rolle eingeschraubt und mit den Enden verschweißt.

 

Anwendungen

  • Schwere Nutzfahrzeuge
  • Industrieanlagen
  • Off-Road
  • Luft- und Raumfahrt
  • Antriebstechnik
  • Schwerindustrie
  • Medizintechnik