TQOW (Gerade Bohrung mit Schmiernuten auf der Innenringstirnfläche) 

TQOW-Lager ähneln den TQO-Lagern. Sollte die Anlageschulter bzw. der -ring noch keine Schmierbohrungen haben, können Nuten an den Stirnflächen der Lagerinnenringe angebracht werden.
 
Größenbereich:
Innendurchmesser 50,800 mm bis 1499,872 mm


Außendurchmesser 83,337 mm bis 2032,000 mm

 

 

Eigenschaften

  • Ähnlich wie TQO-Lager, zusätzliche Schmierschlitze auf jeder Innenfläche.
  • Zwei doppelreihige Innenringe, zwei einreihige und ein doppelter Außenring mit einem Innen- und zwei Außenabstandsringen.
  • Innenabstandsringe zur Reduzierung von Oberflächenverschleiß gehärtet.
  • Für den richtigen Montageablauf fortlaufend nummeriert.

 

Anwendungen

  • Walzwerke mit niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten