TDI-Lager können an feststehenden Positionen auf rotierenden Wellen eingesetzt werden. Bei Anwendungen mit rotierenden Gehäusen kann das Lager auf der unbeweglichen Welle Seitenspiel haben.  Die TDO-Konfiguration liefert einen breiten effektiven Lagerabstand und ist deshalb ideal für Anwendungen, in denen Kippmomente wesentliche Lastfaktoren darstellen.  Dieses Lager bietet eine Lösung für viele Anwendungen mit starrer oder schwimmender Lagerung, bei denen ein einfacher Anlagenaufbau erforderlich ist.  Die automatisierte Timken Set-Right™-Einstelltechnik macht SR-Lager zu einer kostengünstigen Wahl für viele Industrieanwendungen.  UltraWind-Kegelrollenlager sind ideal geeignet für Erstausrüster von Multimegawatt-Windkraftanlagen; dabei werden entweder ein zweireihiges Kegelrollenlager oder zwei einreihige Kegelrollenlager in Kombination mit Dichtungen, Schmierungs- und Zustandsüberwachungsanlagen angeboten.  2TS-IM-Einheiten bestehen aus zwei einreihigen Lagern mit einem Innen- und einem Außenabstandsring.  2TS-DM-Einheiten werden normalerweise an feststehenden Positionen auf Anwendungen mit rotierenden Wellen eingesetzt.  Diese Lager sind ideal für Anwendungen, in denen kombinierte Radial- und Axiallasten aufgenommen werden müssen, der Axialanteil jedoch die Tragfähigkeit eines einzelnen Lagers übersteigt. |