TNA (zweireihig, nicht einstellbar) 

TNA-Lager ähneln der TDO-Bauform. Die Innenringstirnseiten sind jedoch verlängert, so dass sie aneinander stoßen. So kann auf einen separaten Innenabstandsring verzichtet werden. Das für ein breites Anwendungsspektrum voreingestellte Lager bietet eine Lösung für viele Applikationen mit starrer oder schwimmender Lagerung, bei denen ein einfacher Anlagenaufbau erforderlich ist.
 


Größenbereich:
Innendurchmesser 25,400 mm bis 1200,150 mm
Außendurchmesser 30,480 mm bis 2460,000 mm

 

 

Eigenschaften

  • Doppelreihiger Außenring und zwei einreihige Innenringe.
  • Kontrolliertes Lagerspiel durch Verlängerung der Innenringstirnseiten, die sich berühren.
  • Die SW-Konfiguration besitzt Fasen an den Innenringstirnflächen zur Schmierstoffzufuhr.
  • Die SE-Konfiguration hat rückseitige Führungsborde zur Aufnahme von Radiallippendichtungen oder eingepressten Verschlüssen.

 

    Anwendungen

    • Laufrollen
    • Kranlaufrollen
    • Laufrollen für Ölbohrgestelle
    • Anwendungen, die ein zweireihiges voreingestelltes Lager erfordern