Spannhülsen
Timken-Spannhülsen werden in Verbindung mit einer Mutter und einer Sperrvorrichtung verwendet, um ein Lager mit kegeliger Bohrung auf einer geraden Welle durch kraftschlüssige Passung zu montieren. Einheiten kleinerer Größen (17 mm – 200 mm Welle) verwenden meistens einfache Muttern, während bei größeren Einheiten (über 200 mm) HMV-Hydraulikmuttern zum Einsatz kommen. Die nachstehende Tabelle erläutert unser Teilenummer-Bezeichnungssystem, das den weltweit verwendeten Standards für Spannhülsen entspricht.
| Hülse |
Kontermutter |
Sperrvorrichtung |
| H Standard Metrisch |
KM |
MB |
| OH Hydraulisch unterstützt |
KM |
MB |
| |
KM |
MBL |
Abziehhülsen
Abziehhülsen besitzen eine Abdrückvorrichtung und eine Sperrvorrichtung (z. B. Kontermutter oder Schließblech), um das Lager auf der Welle zu befestigen. Diese Ausführung wird weniger häufig verwendet als die Spannhülse und erfordert eine spezielle Mutter zum Ausbau. Timkens Bezeichnungssystem der Teilenummern von Abziehhülsen entspricht den gängigen Industriestandards.
| Hülse |
Mutter zum Ausbau |
Hydraulikmutter |
| AH Standard Metrisch |
KM, HM |
HMV |
| OH Hydraulisch unterstützt |
|
|