Das Timken® UNIPAC-Plus™-Lager ist eine zweireihige Kegelrollenlagereinheit, die mit hochtechnisierten Dichtungen bestückt und mit dem neuesten Premium-Mehrzweck-Schmierfett geschmiert ist. UNIPAC-PLUS wird in Anwendungen bei mittleren und schweren Lkw eingesetzt, wenn Gewichtseinsparung wichtig ist.
Größenbereich: Standardbohrungsgrößen sind 68 mm, 78 mm, 82 mm und 90 mm. Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich.
Ausführungsmerkmale
- Die voreingestellte, vorabgedichtete und vorgeschmierte Lagereinheit eliminiert die manuelle Lagereinstellung und ist aufgrund der reduzierten Teilezahl montage- und wartungsfreundlich.
- Der eingeschränkte Lagereinstellbereich reduziert Rundlauffehler, erhöht die Steifigkeit der Einheit und bietet bessere Reibungskontrolle für längere Lebensdauer.
- Die Bauform ist für Gewicht und Leistungsdichte optimiert – höhere Leistung in einer kleineren Einheit.
Zusätzliche Auslegungsoptionen sind gehärteter oder einsatzgehärteter Stahl (für bessere Ablagerungsresistenz) und eine wahlweise lieferbare Außendichtung.
Anwendungen
- Räder von mittleren und schweren Lkw
- Anhänger