PINION-PAC™-Lager 

PINION-PAC-LagerPINION PAC™-Lager sind einbaufertige, vorabgedichtete und voreingestellte Kegelrollenlager, die den Achsenzusammenbau erleichtern und die Gesamtsystemleistung in leichtbelasteten Automobilanwendungen verbessern. Kunden verlassen sich auf PINION-PAC-Lager, wenn sie zuverlässigere Ritzel und längere Lagerlebensdauer, geringere Lärmentwicklung, weniger Vibrationen und bessere Laufruhe sowie reduziertes Gewicht und geringere Garantiekosten suchen.

 

Ausführungsmerkmale

  • Timkens Fertigungstoleranzen ergeben eine höhere Rundlaufgenauigkeit und ermöglichen eine optimale Lagereinstellung, was zu besserem Zahneingriff führt und die Lebensdauer verlängert.
  • Die steife Konstruktion reduziert Verbiegungen am Zahneingriffspunkt bei dynamischen Belastungen und verbessert die Zuverlässigkeit des Ritzels.
  • Die kompakte Bauform kann Gewichtseinsparungen bis zu 15 % ergeben, was sich in besserem Fahrverhalten und höherer Kraftstoffeffizienz zeigt.
  • Die selbsttragende Einheit verringert den Werkzeugbedarf zur Lagermontage und kann fast die Hälfte der Komponenten eliminieren, die für herkömmliche Bauarten vorrätig gehalten werden müssen.
  • Die verbesserte Konzentrizität der Dichtungsgleitfläche auf dem Lagerinnenring reduziert den Dichtungsverschleiß und somit die Garantiekosten.
  • Die modularisierte Bauform vereinfacht Achsreparaturen – Wartungsbetriebe brauchen weniger Ersatzteile vorrätig zu halten und Mechaniker verbringen weniger Zeit mit dem Einbau.

 

Anwendungen

  • Achsen für leichte Lkw und Sport Utility Vehicles (SUVs)