Generation 3-Radnaben- und Lagereinheit  

Generation 3-Radnaben- und LagereinheitTimkens Generation 3-Radendsystem ist eine selbsttragende integrierte Lagerbaugruppe mit aktiver Sensortechnik, die sich durch Designflexibilität und Montagefreundlichkeit auszeichnet. Generation 3 verbessert Steifigkeit und Bremsleistung, reduziert Gewicht und Baugröße und verringert Montage- und Garantiekosten.

 

Ausführungsmerkmale

  • Die integrierte Radnaben- und Lagereinheit erhöht die Steifigkeit um bis zu 30 % verglichen mit herkömmlichen Systemen. Außerdem werden die Variablen separater Laufbahnen zwischen Lager und Nabe eliminiert, so dass ein engerer Vorspannungsbereich entsteht.
  • Die enge Gesamtbreite der Einheit und die reduzierte radiale Querschnittsdicke reduzieren das ungefederte Gewicht, was die Manövrierbarkeit des Fahrzeugs und die Kraftstoffeffizienz verbessert.
  • Eine werkseitig abgedichtete, vorgeschmierte und voreingestellte Lagereinheit mit integrierter Sensortechnik für Antiblockierbremsanlagen, Schlupf- und Fahrdynamikregelung.
  • Die Technologie der Nabenformung reduziert die Belastung der Komponenten und die mit den Zukaufteilen verbundenen Material- und Arbeitskosten. Außerdem lassen sich die Bauformen für angetriebene und nicht-angetriebene Räder angleichen.
  • Der voll wartungsfähige Raddrehzahlsensor ist intern montiert und gegen straßenbedingte Beschädigung, Verschmutzung und potentielle Schäden geschützt.

 

Anwendungen

  • Räder für leichte Lkw und Sport Utility Vehicles (SUVs)