Pendelrollenlager für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt 

Timkens selbstfluchtende Pendelrollenlager besitzen ausgezeichnete radiale Tragfähigkeit in Verbindung mit moderater Axialtragfähigkeit. Pendelrollenlager sind die Wälzlager der Wahl bei Betriebsbedingungen mit schweren Lasten und bei Problemen aufgrund von Gehäusefluchtung oder Wellendurchbiegung. Diese Lastverhältnisse werden durch die interne Selbstausrichtung der Lagerelemente beim Betrieb ausgeglichen. In vielen Fällen lässt sich eine optimale Lagertragfähigkeit bei Fehlausrichtungen bis zu +/- 1,5 Grad erzielen.


Größenbereich: 125 mm bis 220 mm Außendurchmesser


Ausführungsmerkmale

  • Bei den meisten Anwendungen für die Luft- und Raumfahrt sind die Wälzlager zur Verwendung in Planetenradsätzen in Untersetzungsgetrieben mit integrierten Zähnen auf dem Außenring bestückt.
  • Es sind verschiedene Reihenkonfigurationen erhältlich.
  • Weitere Ausführungsvarianten sind: hochfeste Käfige aus gefrästem Stahl mit reibungsarmen Beschichtungen; korrosionsbeständige Überzüge oder Beschichtungen und Hochtemperaturlegierungen und proprietäre Verzahnungsbeschichtungen für längere Lebensdauer unter hohen Lastbedingungen.

 


Anwendungen

  • Hauptuntersetzungsgetriebe für Hauptrotorantriebe in Hubschraubern
  • Gasturbinentriebwerke für Turboprop-Flugzeuge