Röntgenröhren müssen bei extrem hohen Temperaturen und in Umgebungen arbeiten, in denen Temperaturdifferenzen von ca. 55 °C innerhalb der Anlage auftreten können. Timken nutzt seine Anwendungskenntnisse und sein Wissen über Werkstoffe und Präzisionsbearbeitung zur Entwicklung von vorwärtsintegrierten Röntgenröhren, mit denen CT-Scanner das menschliche Herz zwischen einzelnen Herzschlägen darstellen können.
Röntgenröhren für Röntgengeräte, Computertomographie(CT)- und Mammographie-Geräte, die Timken-Kugellager, integrierte Lagereinheiten und Gehäuseeinheiten enthalten, unterstützen eine schnellere und genauere Bildgebung.
Ausführungsmerkmale
- Die Feststoffschmierung sorgt für bessere Leistung bei extremen Betriebsbedingungen.
- Unsere Hochpräzisionslager sind zur Beherrschung der thermischen Belastung, zur Unterdrückung der Geräuschkulisse und zur Verlängerung der Lagerlebensdauer ausgelegt.
- Alle Lager in Röntgenröhren sind aus Werkzeugstählen hoher Härte gefertigt und mit speziellen Beschichtungen und in besonderen Bauformen ausgeführt.
Anwendungen
- Röntgengeräte, Computertomographie(CT)- und Mammographie-Geräte