Durch Integration von Wälzlagern, Gehäusen und Schmiermitteln in einer einzigen Einheit kann Timken seinen Kunden geringere Gesamtkosten bieten. Außerdem werden Handhabung und Einbau erleichtert, indem alles, was Sie benötigen, in einer einzigen einbaufertigen Einheit geliefert wird.
Wir spezialisieren uns auf die Fertigung von Drehvorrichtungen, die oft kommerziell erhältliche Lager enthalten. Darüber hinaus entwickeln und fertigen wir integrierte Lagereinheiten mit Präzisionslagern, die mit anderen, nach extrem engen Toleranzen gefertigten Komponenten gepaart werden. Diese integrierten Lagereinheiten stellen die ultimative Lagerlösung dar, da die Toleranzensummierung reduziert wird. Wenn die Systemgenauigkeit präzise Passungen erfordert, können wir Lager und Komponenten in höheren Ausbeuten und zu geringeren Kosten zusammenpassen.
Ausführungsmerkmale
- Bauformen mit integrierten Lagereinheiten sind in zahlreichen Standardkonfigurationen bis ABEC9-Standards erhältlich oder können nach Ihren jeweiligen Anwendungsanforderungen sondergefertigt werden.
Anwendungen
- Kraftstoffsteuerungen
- Leitsysteme
- Medizinische und zahnmedizinische Geräte
- Raumfahrtanwendungen