Heavy-Duty-Serie 

Timkens Gehäuseeinheiten der Heavy-Duty-Serie enthalten unsere Lager für höchste Beanspruchung und bieten eine Reihe von Abdichtungsmöglichkeiten. Zum Schutz gegen starke Kontamination und zur besseren Schmiermittelretention ist die Gummimembran-Dichtung dicker als unsere anderen Dichtungen. Für Hochtemperaturanwendungen ist eine Labyrinthdichtung erhältlich.


Ausführungsmerkmale

  • Ideal für Lasten, die relativ zum Wellendurchmesser groß sind, oder für Anwendungen mit Stoßbelastung.
  • Laufbahnen sind feinstbearbeitet und mit Kugeln der Präzisionsklasse 10 bestückt.
  • Exzenterspannring zur Sicherung auf der Welle.
  • Das Gehäuse ist durch einen umweltverträglichen Pulverlack geschützt.

Anwendungen

  • Textilverarbeitung
  • Baumwollentkörnung
  • Ventilatoren und Gebläse