Erweiterungseinheiten 

 

Timkens Erweiterungseinheiten sind als Stehlager ausgeführt und funktionieren gut bei thermischer Wellenausdehnung. Diese Gehäuseeinheiten sind mit vollbreiten Lagereinsätzen und Exzenterspannringen lieferbar. Unsere Lager der Heavy-Duty-Serie besitzen reichlich Lagerluft.


Ausführungsmerkmale

  • Selbstfluchtender Ring ermöglicht anfängliche Ausrichtung mit der Welle und Axialspiel im Betrieb.
  • Gebräuchliche Größen werden komplett mit Abstandsring geliefert, so dass die Einheit als Fest- oder Loslager verwendbar ist.
  • Die Gehäuseeinheiten enthalten öldichte Dichtungen zur Öl- oder Fettschmierung.

Anwendungen

  • Kühltürme
  • Textilverarbeitung
  • Materialhandhabung