FAST-TRACK® Stahlrohrwerk 

Timkens FAST-TRACK® Stahlrohrwerk bietet ein breites Angebot an Wälzlagerstahlsorten, die zur Erfüllung Ihrer sofortigen Anforderungen auch in kleinen Mengen erhältlich sind. Ihre Mindestbestellung für geschnittenes Produkt kann sich auf nur wenige hundert Euro belaufen. Ihre Bestellung ist normalerweise innerhalb von 48 Stunden von unseren Anlagen in Ohio oder North Carolina lieferbereit.


Mit mehr als 600 vorrätig gehaltenen Größen an Stahlerzeugnissen können wir Ihre Bestellung oft sofort erfüllen. Zusätzliches Schneiden und spanende Bearbeitung ist ebenso möglich wie spezielles Bündeln, Verpacken und Palettieren.


Setzen Sie sich mit einem unserer sachkundigen Vertriebsmitarbeiter des Bereichs Stahl in Verbindung, wenn Sie Informationen über Wärmebehandlung, Bearbeitungsparameter oder andere Fragen benötigen. Wir versprechen Ihnen eine umgehende Beantwortung Ihrer Fragen bezüglich Verfügbarkeit und Liefertermin. Je nach Ihren Anforderungen erhalten Sie von uns ein Preisangebot pro Gewichteinheit, pro Längeneinheit oder pro Rohr.

 

Zur Zeit bieten wir sechs Timken®-Stahlsorten an; andere Sorten und Größen sind jedoch möglicherweise ebenfalls lieferbar:


Sorte

Minimum
(Zoll)

Maximum
(Zoll)

Verwendungen

52100

1.000 x 0.244

10,087 x 1,062

Wälzlager,
Maschinenteile, Werkzeugstahl

A485-1

3,337 x 0,759

11,251 x 1,222

Wälzlager,
Maschinenteile, Werkzeugstahl

A485-2

6,048 x 0,961

9,648 x 1,108

Wälzlager,
Maschinenteile, Werkzeugstahl

A485-3

3,900 x 0,888

11,250 x 1,501

Wälzlager

8620

1,526 x 0,162

10,750 x 2,500

Wälzlager,
Maschinenteile, Werkzeugstahl

4320

7,152 x 1,192

10,741 x 3,170

Wälzlager,
Maschinenteile, Werkzeugstahl

Standardrohrlängen reichen je nach Rohrdurchmesser von 2438,4 mm bis 4267,2 mm. Das meiste Produkt ist warmgewalzt, mit Ausnahme der Rohre mit einem Außendurchmesser von weniger als 44,45 mm (1,75 Zoll), die kaltgefertigt sind. Auf die Rohre aufgeprägt sind der Timken® Markenname und Stahlsorte, Güte, Außendurchmesser, Wanddicke und Innendurchmesser. Alle durchgehärteten Produkte werden zur optimalen Bearbeitbarkeit wärmebehandelt.

 

FAST-TRACK® Stahlrohr besitzt folgende Zertifizierungen:


ASTM A295

ASTM A485

ASTM A534

AMS 6440

AMS 2301

52100

X

X

X

A485-1

X

X

A485-2

X

X

A485-3

X

X

8620

X

X

4320

X

X