Timkens nahtloses Konstruktionsrohr wird in den meisten standardmäßigen Kohlenstoff-, Legierungs- und Zwischenlegierungsstahlsorten sowie in nicht standardmäßigen Sorten produziert. Das Rundschmieden erzeugt ein verfeinertes und einheitliches Korngefüge zusammen mit größerer Festigkeit und Duktilität.
Timkens nahtlose Stahlrohre können allgemein als Konstruktionsrohre oder als Druckrohre klassifiziert werden. Konstruktionsrohr wird normalerweise als Ausgangsmaterial für spanend bearbeitete Komponenten verwendet. Verglichen mit massiven Ausformungen ermöglicht Rohrmaterial eine starke Reduzierung der Bearbeitungszeit. Timken ist einer der weltweit größten Hersteller von nahtlosen Stahlrohren für mechanische Anwendungen.
Druckrohre transportieren Flüssigkeiten oder Gase unter Druck, z. B. Dampfrohre oder Rohre in Kernenergieanlagen zur Stromerzeugung sowie Rohre in der chemischen Industrie und der Kunststoffindustrie. Druckrohre sind ausgelegt, um hohen oder niedrigen Temperaturen, hohen Drücken, Oxidation und Korrosion zu widerstehen und erfüllen Standard-ASTM-Spezifikationen.
.