Stahl ist ein außerordentlich vielseitiger Werkstoff. Der zur Stahlerzeugung verwendete Legierungsanteil, die Wärmebehandlung und die mechanischen Verfahren lassen sich einstellen, um Stahlrohre herzustellen, die den Prozessen und Anwendungsanforderungen des Kunden entsprechen.
Warmgewalzt
Warmgewalztes Stahlrohr besitzt eine Oberflächenbeschaffenheit, die mit der Oberflächenbeschaffenheit warmgewalzten Stabstahls vergleichbar ist. Unsere warmgewalzten Erzeugnisse sind entweder im Walzzustand oder wärmebehandelt (d. h. geglüht, normalgeglüht oder abgeschreckt und angelassen) lieferbar. Bei diesem Verfahren bleibt ein helles Oxid auf den Außen- und Innenflächen zurück.
Warmgewalztes Stahlrohr kann nur auf Außendurchmesser und Wandabmessungen gefertigt werden. Rohre dieser Art werden ordnungsgemäß geprüft und oberflächenbehandelt und sind normalerweise zur weiteren Verarbeitung bestimmt, z. B. durch kundenseitige Bearbeitung.
Kaltgezogen
Kaltgezogenes Stahlrohr wird aus warmgewalztem Rohr hergestellt, das sorgfältig geprüft und oberflächenbehandelt wurde. Beim Kaltziehverfahren wird ein Rohr durch eine Matrize und über einen Dorn gezogen, wobei der Durchmesser und die Wanddicke reduziert werden.
Rohre werden kaltgezogen, um größere Maßgenauigkeit, bessere Oberflächenbeschaffenheit und kleinere Größen zu erzielen als dies bei warmgewalzten Erzeugnissen möglich ist. Kaltziehen erhöht außerdem die Festigkeit der Rohre und kann die Bearbeitbarkeit von unlegiertem und niederlegiertem Stahl verbessern. Wir bieten eine Vielzahl von Wanddicken und Profilen in einem breiten Größenbereich von 50,8 bis 289 mm (2 bis 11,38 Zoll).
Timken spezialisiert sich auf Profile mit komplexen Außen- und Innendurchmessern. Wir können auch unterschiedliche Profile auf individuellen Rohren mischen. Kaltgezogenene Rohre können mit eine Reihe von Wärmebehandlungen geliefert werden – von einfachem Glühen bis zu gleichzeitigem Abschrecken der Innen- und Außenflächen – und können auf die vom Kunden gewünschte Mehrfachlänge zugeschnitten werden.

Kaltgepilgert
Beim Kaltpilgern, das auch als Drehwalzen bezeichnet wird, wird die Wandstärke des Rohrs reduziert, indem das Vormaterial durch ein sich hin- und herbewegendes Walzenpaar auf der Außenseite und über einen gehärteten Dorn auf der Innenseite gezogen wird. Es ähnelt dem Kaltziehverfahren, indem die Querschnittsfläche des Rohrs reduziert wird, während seine Länge und seine Festigkeit zunehmen. Verminderungsraten bis zu 50 Prozent lassen sich in einem einzigen Durchlauf erzielen, wesentlich höher als beim Kaltziehverfahren.
Das Kaltpilgerverfahren liefert Rohre mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit, engen Abmessungstoleranzen und ausgezeichneter Bearbeitbarkeit aufgrund hoher Druckeigenspannungen. Das erhebliche Ausmaß an Kaltarbeit ergibt stark verbesserte mechanische Eigenschaften.
Geschält
Unser Schälverfahren entfernt alle Oberflächendefekte und die Randentkohlung des Rohrs. Das Ergebnis ist eine Oberflächengüte von 125 RMS oder besser, während die Innenfläche eine Warmwalzoberfläche behält.
Geschälte Rohre werden in großem Umfang als Rohmaterial für Kugel- und Rollenlagerlaufringe in Schraubenautomaten verwendet. Sie werden außerdem zur Fertigung von Produkten verwendet, die eine enge Außendurchmessertoleranz bzw. eine saubere Außenoberfläche erfordern.