Weitere Stahl Anwendungen 

StahlkomponentenTimken ist in vielen Märkten ein Großlieferant von Stahl, aber die einzigartigen Qualitäten unseres Stahls machen uns auch zum Lieferanten der Wahl für eine Reihe von Anwendungen mit kleinerem Volumen.

 

Egal, ob es sich um in Papierfabriken verwendete Walzen, um in der Fleisch- und Lebensmittelverarbeitung eingesetzte Messer oder um Befestigungselemente für kritische Reaktorgefäße zur Erzeugung von Kernenergie handelt – Timken hat einen Stahl mit den richtigen Eigenschaften für den Job.

 

Um seine Kunden besser bedienen zu können, hat Timken den Größenbereich seiner Produkte erweitert. Für Stahlrohr bedeutet das Größen oberhalb unseres bisherigen maximalen Außendurchmessers von 304,8 mm (12 Zoll) für spezielle Fälle.

Für Stabstahl können wir mithilfe unserer neuen Anlagen Produkte anbieten, die kleiner sind als unsere bisherige kleinste Größe von 48 mm (1-7/8 Zoll). Außerdem erweitern wir unsere Kapazitäten für größere Größen mit geschmiedeten fehlerlosen Querprofilen oberhalb von 381 mm (15 Zoll).

 

Zusätzlich zur Erweiterung unseres Größenbereichs verbessert Timken die Qualität durch bessere Größenkontrolle und Oberflächenqualität als je zuvor.