Windenergie 

WindenergieTimkens Werkstoffkenntnisse, unsere Verarbeitungskompetenzen und unsere Fähigkeit zur Herstellung von Gussblöcken großen Querschnitts machen uns zum idealen Anbieter des richtigen Stahls für die hochbelasteten Komponenten in Windkraftanlagen.

 

Timkens Schmelzverfahren produzieren an der Luft geschmolzenen Reinstahl, der die strikten Spezifikationen des Standards AMS 2304 erfüllt. Die Reinheit von Timken-Stahl verringert den Gehalt von Einschlüssen, was eine erhöhte Ermüdungslebensdauer ergibt, die ihrerseits die Lebensdauer der Komponenten in Windkraftanlagen verlängern kann.

 

Die mithilfe des aufsteigenden Gussverfahrens gefertigten Timken-Gussblöcke erlauben die Herstellung von Produkt mit großem Querschnitt, wie es von Ringwalzwerken und Schmiedebetrieben gewünscht wird. Unsere Blockgröße ermöglicht außerdem die Lieferung von direktgewalztem Stabstahl großen Durchmessers, der die Anforderungen unserer Kunden von bearbeitetem Stabstahl bezüglich der benötigten Reduktionsverhältnisse und Fehlerlosigkeit erfüllt.

 

Timkens Reaktion auf die zunehmender Größe und Stromerzeugungskapazität von Windkraftanlagen ist die Entwicklung von Timken®-Stählen mit guten chemischen Zusammensetzungen, hoher Reinheit und zuverlässiger Fehlerlosigkeit. Timken kann die Bedürfnisse der Industrie mit Produkt in großen Längen oder geformten Präzisionsstahlkomponenten erfüllen.

 

Häufige Anwendungen in Windkraftanlagen:

  • Wälzlager
  • Getriebe
  • Bolzen
  • Wellen